Opublikuj swoje produkty
Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns
Roca

Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns

Single floorstanding Roca Rimless® WC with horizontal outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Opis
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny344V03XX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuVictoria
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)445
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)510
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets