Opublikuj swoje produkty
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
    Roca

    ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.

    Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Opis
    • Compatible with: A80RD12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A80RD12001: Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet. A801D12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A801D12001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3460NLXXR
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuThe Gap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)540
    • Głębokość (mm)355
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets