Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

Odniesienie unikalne: 346577xx0
Producent: Roca
Rodzina produktu: Element
Grupa produktu: TOILETS
Szerokość (mm): 550
Wysokość (mm): 410
Głębokość (mm): 370
Data publikacji: 2016-01-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Główny materiał: Vitreous china
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Opis: Wc Systems
NBS Reference Kod: 35-65-90-97
NBS Reference Opis: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

BIMobject®