Opublikuj swoje produkty
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC

    One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Opis
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny346747XX0
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuMeridian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)307
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets