Opublikuj swoje produkty
Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC
Roca

Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC

Vitreous china wall-hung Rimless WC. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Opis
  • Compatible with: A801782004 Soft-closing lacquered seat and cover for toilet A804008001 Premium soft, multicilean A804004001 Advance Soft, multiclean A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny34678Lxx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuDama
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)570
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures