Opublikuj swoje produkty
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Opis
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny347249xxR
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuMeridian
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 21
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures