Opublikuj swoje produkty
SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet
Roca

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet

SQUARE - Comfort height back to wall vitreous china Rimless floorstanding WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an i
Opis
  • Compatible with: A80R47200P - Seat and cover for toilet A80R470001 - Seat and cover for toilet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny347479XXR
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets