Opublikuj swoje produkty
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Dual flush 4.5/3 L, adjustable to 4/2 L. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces. Seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Opis
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny347747XX0
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuMeridian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets