Opublikuj swoje produkty
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Opis
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny349487XX0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuNeo chicago
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)655
  • Szerokość (mm)758
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets