Opublikuj swoje produkty
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

One piece WC. A collection of countertop kitchen sinks available with bowls in two depths. Ideal for any kitchen atmosphere.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3495A0XXC
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuViena
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)675
  • Głębokość (mm)375
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets