Opublikuj swoje produkty
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Back to wall vitreous china bidet Colours and finishes: White, Matt White, Pearl, Onyx, Beige & Coffee
Opis
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3570B8xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuBeyond
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)580
  • Głębokość (mm)395
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameBidets
  • UNSPSC code30181502
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets