Opublikuj swoje produkty
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Opis
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny3570N4xx0
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuThe Gap
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)355
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures