Opublikuj swoje produkty
The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap ROUND Back to wall vitreous china Comfort bidet

ROUND - Back to wall vitreous china Comfort bidet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Opis
  • Compatible with: A806D10001 ROUND - Bidet lid A806D12001 ROUND - Soft-closing bidet lid
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3570N9xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)440
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)355
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures