Opublikuj swoje produkty
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Opis
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny357747XX0
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuMeridian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets