Opublikuj swoje produkty
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35945Mxx0
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuEuret
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)797
  • Szerokość (mm)363
  • Głębokość (mm)425
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures