Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in 1100 mm shower tray

    Built-in 1100 mm shower tray

    Opis
    • This vitreous china 1100 mm shower tray embodies the sleek elegance of the rest of the collection and is integrated at floor level to facilitate access and increase safety thanks to Zero-to-Surface technology. The smooth, pleasant finish and clear lines of the tray are further enhanced by the hidden water outlet. Available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny373763xxx
    • Rodzina produktuShower trays
    • Grupa produktuIsland
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyPorcelana
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures