Opublikuj swoje produkty
Italia 3740HGXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HGXX0 Vitreous china shower tray

Vitreous china shower tray. This collection combines a classic design with a space solution that is committed to simplicity, free of pretension, practical and elegant.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3740HGXX0
  • Rodzina produktuShower trays
  • Grupa produktuITALIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures