Opublikuj swoje produkty
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3740LGXX0
  • Rodzina produktuShower tray
  • Grupa produktuCratos
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers