Opublikuj swoje produkty
GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower

Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A814DC00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuGlera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-03-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures