Opublikuj swoje produkty
Targa Kitchen sink mixer with swivel spout
Roca

Targa Kitchen sink mixer with swivel spout

4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
Kitchen sink mixer with swivel spout. A proposal that can bring an air of freshness and originality to every corner. Slim and curvaceous, This series' singularity is seductive and its valiant functionality is ever so convincing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A8360C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTarga
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures