Opublikuj swoje produkty
Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Shower kit with Stella 80/1 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Opis
  • Included: 5B9103C00 180/1. Handshower with Rain function. 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Compatible with: 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5B9403C00
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuStella
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures