Opublikuj swoje produkty
Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

Ona Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter

Floorstanding single-lever bath-shower mixer with automatic diverter. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A279EXX0
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets