Opublikuj swoje produkty
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size
    Roca

    Kay - Basin mixer with smooth body and click-clack waste. Cold Start. M-Size

    Smooth body basin mixer mezzo with click clack waste, Cold Start.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A3A7GXX0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuKay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Głębokość (mm)159
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets