Opublikuj swoje produkty
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle
    Roca

    L20. Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle

    Basin mixer with chain connector, Cold Start, XL handle. Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5A3J09xx0
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuL20
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)142
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets