Opublikuj swoje produkty
Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible
supply hoses.
Roca

Kay - Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses.

Bidet mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A607GXX0
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuKay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)127
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)133
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets