Opublikuj swoje produkty
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Sink mixer L spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5A836EC00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuCala
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures