Opublikuj swoje produkty
Monodin Pack Basic Single lever
Roca

Monodin Pack Basic Single lever

4.9 z 5 gwiazdek4.9(11 recenzje)
Pack Basic Single lever. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin brassware of this collection are part of the innovative Roca mixers with Cold Start technology for greater energy savings.
Opis
  • Included: A5B2150C00. Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5A0698C00 Built-in bath-shower mixer. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B0250C00 Straight wall arm for shower head. A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5D0518C00
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuMonodin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures