Opublikuj swoje produkty
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Roca
Zarchiwizowane

MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET

Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny68020000
  • Rodzina produktuTiles (Glazed Polished Porcelain)
  • Grupa produktuMarble
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)5.5
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wBrazylia
  • Wyprodukowano wBrazylia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES