Opublikuj swoje produkty
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. The ultimate smart toilet, In-Wash® Insignia is Roca’s most advanced creation and a benchmark for digitalization of the bathroom experience. This smart toilet boasts an elegant design and state-of-the-art features that can be controlled through a remote and via the Roca Connect app.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny803105XX1
  • Rodzina produktuSmart Toilets
  • Grupa produktuIn-Wash® Insignia
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)477
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets