Opublikuj swoje produkty
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Back to wall single floorstanding smart toilet with dual outlet. Includes Roca Rimless®, seat and cover with washing and drying function. Needs power supply. Basic Tank One Compact installation system (A890070200) recommended. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Opis
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny803135XXR
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuOna
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)510
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets