Opublikuj swoje produkty
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. Internal connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80336Mxx0
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets