Opublikuj swoje produkty
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80336MXXH
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuAvant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)475
  • Szerokość (mm)565
  • Głębokość (mm)385
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets