Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Rectangular storage container
Roca

ARMANI - ISLAND Rectangular storage container

Rectangular storage container
Opis
  • The secret to an immaculate, attractive bathroom space is total harmony between the separate fixtures and fittings and practical, well-designed organization elements. The Island collection is characterized by a unique design that not only allows each item to create a bold statement, but also to complement the rest of the accessories to perfection. This rectangular container adds practical function to the beauty and wellness area and can be used for storage either inside the Armani/Roca cabinets or on the vanity counter. It maintains the sleek, elegant lines of the bathroom and enhancing a sense of order. The container has a sophisticated translucent fumé finish that allows you to store objects discreetly, and matches any cabinet interior or profile shelf to perfection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny816452043
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuIsland
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)249
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products