Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed

    Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Opis
    • The Island collection built-in cabinets for the shower area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature a dividing shelf in the same finish. This right-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8164810xx
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuIsland
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets