Opublikuj swoje produkty
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)
Round table mirror with magnifying glass on one side and adjustable height. This product is made of off-white resin and brushed chrome Greige PVD plated brass. The mix of both finishes offer the uniqueness of Greige finish, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Off-white finish adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. The Greige finish have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8174980xx
  • Rodzina produktuBaia
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)505
  • Szerokość (mm)203
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySurfex
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties