Opublikuj swoje produkty
Rondo. Over countertop soap dispenser
Rondo. Over countertop soap dispenser
    Roca

    Rondo. Over countertop soap dispenser

    Over countertop soap dispenser. Rondo is a light and urban collection that can easily be combined with elements from other collections.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny8177910XX
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuRondo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTwarda powierzchnia
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties