Opublikuj swoje produkty
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Unik - base unit with two drawers and basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Opis
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny852097XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuVictoria-N
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)583
    • Szerokość (mm)460
    • Głębokość (mm)805
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework