Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

DEBBA 1000 Pack: Base unit w/ 3 drawers, basin, mirror and spotlight

Odniesienie unikalne: 855994xxx
Producent: Roca
Rodzina produktu: Debba
Grupa produktu: COMPOUNDS
Szerokość (mm): 460
Wysokość (mm): 720
Głębokość (mm): 1000
Data publikacji: 2016-09-09
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
Pack (base unit with three drawers, basin, mirror and LED spotlight)


Główny materiał: Chipboard
Materiał wtórny: Vitreous china
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets

BIMobject®