Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Opis
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny856541128
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuIsland
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets