Opublikuj swoje produkty
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Opis
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny856542128
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuIsland
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)348
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMDF
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets