Opublikuj swoje produkty
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
Extra Top unit
    Roca

    Extra Top unit

    Top unit. More space to store toiletries thanks to a versatile column or top unit. Thirteen different finishes allow Extra to match most Roca furniture units.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny857703XXX
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuExtra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)750
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta wiórowa
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings