Opublikuj swoje produkty
ROMA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

ROMA 450 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Opis
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870P10450
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuRoma
  • Data publikacji2021-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures