Opublikuj swoje produkty
BUDAPEST 1000 Right single bowl stainless steel sink
Roca

BUDAPEST 1000 Right single bowl stainless steel sink

3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
Single bowl stainless steel sink Bowl: right
Opis
  • Optional: 865090000 Square kitchen sink basket stainless steel
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny870N31000
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuBudapest
  • Data publikacji2021-03-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures