Opublikuj swoje produkty
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Stainless steel single bowl kitchen sink. A collection of kitchen sinks with straight lines and soft angles, available with basins in two depths. Under-countertop installation to gain more design, hygiene and comfort.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny871701B00
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuBerlin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)155
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures