Opublikuj swoje produkty
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
Opis
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny871741D01
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks