Opublikuj swoje produkty
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer. A comprehensive collection of kitchen sinks in five sizes and different bowl combinations and drainer positions. For all types of kitchens, from the smallest ones to those with ample dimensions.
Opis
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny874801A01
  • Grupa produktuVictoria
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks