Opublikuj swoje produkty
Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer

Glasgow Stainless steel double bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny87R101C01
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuGlasgow
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures