Opublikuj swoje produkty
OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 860
Roca

OSLO QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 860

4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 860 Finishes: Black, White and Grey
Opis
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny880120xx0
  • Rodzina produktuKitchen sinks
  • Grupa produktuOslo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyQuartz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks