Opublikuj swoje produkty
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 1000 QUARZEX® single bowl kitchen sink

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    QUARZEX® single bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Opis
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny880190xx0
    • Rodzina produktuBergen
    • Grupa produktuKitchen sink
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures