Opublikuj swoje produkty
FABRIC Base Gris 30x60 R
Roca
Zarchiwizowane

FABRIC Base Gris 30x60 R

Fabric-Tweed, a tribute to fabrics, to the warmth of rugs and the well-being of domestic interiors. A touch of fabrics and knitwear makes up this floor tile that combines the smoothness of carpets along with the technical qualities of ceramics. Included in the Rock&Rock tuttomassa full body porcelain range, these floor tiles create a new range of ideal finishes for the contract market niche. The Fabric decoration pays a tribute to the monochrome sobriety in different colours while Tweed, with its spike-shaped design, is a creative example that celebrates the traditional Jacquard in a perfect range to carry out combinations. Range available in 19.5x120 R cm., 30x60 R cm. y 61.5x61.5 cm. (only available in Fabric).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFCWT657021
  • Rodzina produktuTiles
  • Grupa produktuFabric & Tweed
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8.7
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)3700
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES